Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19"-profielrails

Artikelnummer: DK 5509.120

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Zijwand, afsluitbaar voor TS, TS IT

Buitenkoppeling voor TS/TS

Sokkelplinten, geventileerd voor sokkelsysteem VX

Sokkelplinten met borstelstrip voor sokkelsysteem VX

Sokkelplinten met borstelstrip voor sokkelsysteem VX

Bodemframe voor TS IT, TX CableNet

Bodemplaat voor TS IT, TX CableNet

Kabelbevestigingsrail voor TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, uitvoering metered

PDU metered

Artikelnummer:
DK 5509.120
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Basic color
RAL 7035
Kleur
Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
Levering
Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
87 mm / 165 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
745 mm
Design doors
gesloten
Uitvoering 19"-niveau(s)
Profielen, 19"
Belastbaarheid
15.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
113 kg
EAN
4028177678552
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TS IT, 19"-profielen, zichtdeur, BHD: 800 x 2000 x 1000 mm, 42 HE
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens
Visio Shapes