Netwerk-/serverrack TS IT met geventileerde deur, met 19"-profielrails

Bestelnr.: DK 5512110

TS IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Zijwand, afsluitbaar voor TS, TS IT

Bodemframe voor TS IT, TX CableNet

Bodemplaat voor TS IT, TX CableNet

Luchtgeleiderplaten voor TS IT 19"-profielen

Kabelbevestigingsrail voor TS, TS IT

PDU UK basic

PDU metered plus

PDU UK, uitvoering metered

PDU switched

Bestelnr.:
DK 5512110
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005
Levering
Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden
47 HE
Hoogte-eenheden
47 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
147 mm / 105 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
545 mm
Uitvoering 19"-niveau(s)
Profielen, 19"
Belastbaarheid
15.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
101 kg
Brutogewicht
110 kg
EAN
4028177703223
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TS IT, 19"-profielen, geventileerd, BHD: 800 x 2200 x 800 mm, 47 HE
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens
Visio Shapes