Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19"-profielrails

Bestelnr.: DK 5526.120

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Buitenkoppeling voor TS/TS

Bodemframe voor TS IT, TX CableNet

PDU UK, uitvoering metered

PDU metered plus

PDU switched

PDU UK basic

Bestelnr.:
DK 5526.120
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
Levering
Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, voor kabelinvoer achter, horizontaal en met afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 600 mm
Hoogte-eenheden
24 HE
Hoogte-eenheden
24 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
84 mm / 168 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
345 mm
Design doors
gesloten
Uitvoering 19"-niveau(s)
Profielen, 19"
Belastbaarheid
15.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
57,2 kg
Brutogewicht
58,2 kg
EAN
4028177702714
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TS IT, 19"-profielen, zichtdeur, BHD: 600 x 1200 x 600 mm, 24 HE
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens
Visio Shapes