TX Colocation-rack

Artikelnummer: TX 5541.220

De IT-wereld verandert en de centralisatie van IT in grote datacenters is een aanhoudende trend. Ons antwoord hierop is de TX Colo: perfect afgestemd op de toepassing in grote datacenters. Dankzij de voorgedefinieerde configuratie is de TX Colo direct gereed voor toepassing, afgestemd op uw toepassing!

Artikelnummer:
TX 5541.220
Uitvoering
Standaard
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Kastframe en dak: RAL 7035
Deur: RAL 7035
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
Levering
Kastframe met deuren en dakplaat
Plaatstalen deur voor, geventileerd, 130°-scharnieren
Deur achter van plaatstaal, gedeeld, geventileerd, 130°-scharnieren
Sluiting voor en achter: comforthandgreep VX met codeslot
Dakplaat, met kabelinvoer over de complete diepte van de kast/behuizing links en rechts
Scheidingswand, gemonteerd aan de linkerzijde van de kast/behuizing
150 mm kabelbaan, gemonteerd aan de rechter achterzijde van de kast/behuizing
10 x kooimoer incl. schroef (meegeleverd)
Aardingstoebehoren (los meegeleverd)
Profielen, 19"
Luchtgeleiderplaat
Koppelset (los meegeleverd)
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.200 mm
Hoogte-eenheden
47 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
745 mm
Distance between mounting levels min
115 mm
Distance between mounting levels max
341 mm
19"-bevestiging
800 mm brede kast/behuizing op dwarsrtraversen gemonteerd
Uitvoering
Standaard
Uitvoering dak
Dakplaat, met kabelinvoer over de complete diepte van de kast/behuizing links en rechts
Design doors
Deuren met ventilatieopeningen
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen
tweedelig
Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
Uitvoering deur voorzijde
Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen
Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd
Eéndelig
Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
Uitvoering bodem
open
Uitvoering positie profielen
19"-niveau voor en achter
Belastbaarheid
15.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
131 kg
Brutogewicht
141 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177971615
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TX Colocation-serverrack, BHD: 800x2200x1200 mm, 47 HE, plaatstalen deur aan de voorzijde geventileerd, plaatstalen deur aan de achterzijde geventileerd, verticaal gedeeld, 130°-scharnieren voor en achter
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding