De IT-wereld verandert en de centralisatie van IT in grote datacenters is een aanhoudende trend. Ons antwoord hierop is de TX Colo: perfect afgestemd op de toepassing in grote datacenters. Dankzij de voorgedefinieerde configuratie is de TX Colo direct gereed voor toepassing, afgestemd op uw toepassing!
- Artikelnummer:
- TX 5541245
- Uitvoering
- Standaard
- Productwijziging
- Vanaf 16.11.2026 is het TX Colocation-rack voorzien van nieuwe, geoptimaliseerde deuren aan de achterzijde. De deuren hebben een duidelijk verbeterde stabiliteit door extra verstevigingselementen en een geoptimaliseerd sluitmechanisme.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kastframe en dak: RAL 7035
Deur: RAL 7035
Handgreep en scharnieren: RAL 9005 - Levering
- Kastframe met deuren en dakplaat
Plaatstalen deur voor, geventileerd, 130°-scharnieren
Deur achter van plaatstaal, gedeeld, geventileerd, 130°-scharnieren
Sluiting voor en achter: comforthandgreep VX met codeslot
Dakplaat, met kabelinvoer over de complete diepte van de kast/behuizing links en rechts
Scheidingswand, gemonteerd aan de linkerzijde van de kast/behuizing
150 mm kabelbaan, gemonteerd aan de rechter achterzijde van de kast/behuizing
10 x kooimoer incl. schroef (meegeleverd)
Aardingstoebehoren (los meegeleverd)
Profielen, 19"
Luchtgeleiderplaat
Koppelset (los meegeleverd) - Materiaaldikte deur
- 1,2 mm
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.450 mm
Diepte: 1.200 mm - Hoogte-eenheden
- 52 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- 19"-bevestiging
- 800 mm brede kast/behuizing op dwarsrtraversen gemonteerd
- Uitvoering
- Standaard
- Uitvoering dak
- Dakplaat, met kabelinvoer over de complete diepte van de kast/behuizing links en rechts
- Design doors
- Deuren met ventilatieopeningen
- Uitvoering deur achter
- Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen
- tweedelig
- Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
- Uitvoering deur voorzijde
- Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen
- Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd
- Eéndelig
- Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
- Uitvoering bodem
- open
- Uitvoering positie profielen
- 19"-niveau voor en achter
- Belastbaarheid
- 15.000 N
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 145 kg
- Brutogewicht
- 151 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177971622
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- TX Colocation serverrack, 52HE, BHD: 800x2450x1200 mm, plaatstalen deur aan de voorzijde geventileerd, plaatstalen deur aan de achterzijde geventileerd, verticaal gedeeld, 130°-scharnieren voor en achter
- Documentatie
- Handleiding