Vrijstaande kast VX SE

Bestelnr.: SE 5832600

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Systeemcompatibel met de toebehoren van de VX25 uit te breiden. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd en brede kasten gekoppelde combinaties van kleinere kasten vervangen.

Bestelnr.:
SE 5832600
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Bodemplaten
Achterwand, afschroefbaar
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
2 montagerails 18 x 39 mm
Achterwand, ééndelig
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IK-code
IK10
Aantal deuren
1
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
126,7 kg
Brutogewicht
128,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
487,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
EAN
4028177959200
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX SE-vrijstaande kast, BHD: 800x2000x400 mm, plaatstaal, met montageplaat en met één deur aan de voorzijde
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Beschermklasse
Oppervlak
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens