Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2021
Het artikel wordt vervangen door:
5834680
Vrijstaande kast SE 8 IP 66/NEMA 4
Artikelnummer: SE 5834.580
Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Hoge mate van bescherming door IP 66/NEMA 4. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.
- Artikelnummer:
- SE 5834.580
- Product omschrijving
- De vrijstaande kast is gebaseerd op het platform TS 8. De systeemtoebehoren voor de TS 8 interieuropbouw zijn onbeperkt inzetbaar.
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodem: Plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm - Oppervlak
- Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Bodem: dompelgrondlak en poedercoating, structuurlak - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Bodem, gesloten
Achterwand, afschroefbaar
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Aantal deuren
- 1
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 143,3 kg
- EAN
- 4028177696716
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- SE 8 Vrijstaande kast, met deur en montageplaat, beschermklasse IP 66/NEMA 4, afmeting 800x2000x600 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035