Vrijstaande kast SE 8

Artikelnummer: SE 5842.500

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kasten met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.

Stelvoeten voor VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, chillers Blue e+

Transportogen voor VX, TS, VX SE

Profiel voor kabelinvoer, achter voor TS, TP

Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor TS, PC, TP universele lessenaar, TS sokkel

TS montagerail 18 x 38 mm

Deurarretering voor vluchtwegen

Artikelnummer:
SE 5842.500
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Bodemplaten
Achterwand, afschroefbaar
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm
Achterwand, tweedelig
Afmetingen
Breedte: 1.600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
1.499 mm x 1.696 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-code
IK10
Aantal deuren
2
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
222 kg
EAN
4028177666504
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
SE 8 Vrijstaande kast, met 2 deuren en montageplaat, 1600x1800x400 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK