Vrijstaande kast SE 8

Artikelnummer: SE 5844.500

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kasten met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.

Stelvoeten voor VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, chillers Blue e+

Transportogen voor VX, TS, VX SE

Bodemplaten voor inbouw in TS, SE en PC-kasten

Profiel voor kabelinvoer, achter voor TS, TP

Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor TS, PC, TP universele lessenaar, TS sokkel

C-rails 30/15 volgens EN 60 715 voor VX, TS, VX SE

TS montagerail 45 x 88 mm

TS montagerail 18 x 38 mm

Deurarretering voor vluchtwegen

Artikelnummer:
SE 5844.500
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Bodemplaten
Achterwand, afschroefbaar
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm
Achterwand, ééndelig
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 500 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
1.099 mm x 1.896 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-code
IK10
Aantal deuren
2
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
195 kg
EAN
4028177666627
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
SE 8 Vrijstaande kast, met 2 deuren en montageplaat, 1200x2000x500 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK