- Artikelnummer:
- SE 5850.500
- Product omschrijving
- De vrijstaande kast is gebaseerd op het platform TS 8. De systeemtoebehoren voor de TS 8 interieuropbouw zijn onbeperkt inzetbaar.
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Behuizing, deur en achterwand: In één richting geschuurd, korrel 400
Bodemplaten: blank
Montageplaat: verzinkt
- Levering
- Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur(en)
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Achterwand, afschroefbaar
Montageplaat
Bodemplaten
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 400 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 499 mm x 1.496 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-code
- IK10
- Aantal deuren
- 1
- Opmerking
- Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven.
- Basismateriaal
- Roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 87 kg
- EAN
- 4028177666658
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
SE 8 Vrijstaande kast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), met 1 deur, 600x1600x400 mm BxHxD, met montageplaat