- Bestelnr.:
- SE 5853680
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Bodem: Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Oppervlak
- Behuizing, achterwand en deur: in één richting geschuurd, korrel 400
Montageplaat: verzinkt
Bodem: blank
- Levering
- Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Achterwand, afschroefbaar
Montageplaat
Bodem(s), wartelpla(a)t(en)
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
2 montagerails 18 x 39 mm
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 4X
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-code
- IK10
- Aantal deuren
- 1
- Opmerking
- Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven 2486.400.
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 149 kg
- Brutogewicht
- 153 kg
- EAN
- 4028177959392
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
SE VX kast 800x2000x600, RVS304, 1D, 1MPL, IP66/NEMA4X, RAL7035