Zeer vlak toetsenbord met cursortoetsen en trackball, de handgreep dient tegelijkertijd als handbalhouder.
- Bestelnr.:
- SM 6002130
- Product omschrijving
- Zeer vlak toetsenbord met cursortoetsen en trackball. De handgreep dient tegelijkertijd als handsteun. Het uittrekken onder een hoek van 10° zorgt voor een ergonomisch gebruik.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Frontplaat: poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Interfaces
- 2 x USB
- Number keys
- 84
- Inbouwmogelijkheden
- in alle voldoende grote vlakken (bijv. deur, zijwand)
- Frontplaten
- direct in Comfort-Panel of Optipanel met passende grootte
- Lay-out
- Duits
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...50 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -10 °C...60 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 65 (aan de voorzijde, gesloten)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,722 kg
- Brutogewicht
- 4,922 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 9
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- Product omschrijving
- Toetsenbord met geintegreerde trackball, uittrekbaar, lay-out Duits, 2x USB interface, in behuizing metaal kleur RAL 7035 482.6x88x150 mm BxHxD
- Documentatie
- Info sheet