Geschikt voor de opname van toetsenborden tot max. 460 x 42 x 170 mm, standaard mouse of trackball.
- Artikelnummer:
- CP 6003000
- Uitvoering
- Schuiflade en behuizing: met aan de zijkant uittrekbaar mousepad-tableau en lade
Frontplaat: met 3 mm dubbelbaardsluiting, om te klappen als handsteun - Product omschrijving
- In te bouwen in: alle voldoende grote vlakken (bijv. deur, zijwand) en frontplaten. Geschikt voor de opname van toetsenborden, standaardmuis en -pad.
- Materiaal
- Schuiflade en behuizing: plaatstaal
Frontplaat: aluminium - Oppervlak
- Schuiflade en behuizing: gelakt
Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd - Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Diepte: 261 mm - Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
- 460 x 42 x 170 mm
- Opmerking
- Niet geschikt voor inbouw in een 19"-frame
- Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 11,1 kg
- Brutogewicht
- 11,577 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Schuiflade voor toetsenbord en muis, 482,6x0x261
- Documentatie
- Info sheet