Voor bewaren van bedieningsinstructies of schema's (DIN A4) altijd op ooghoogte, voor montage op de greepset.
- Artikelnummer:
- CP 6013000
- Product omschrijving
- Gebruiksinstructies of schema's (DIN A4) altijd op ooghoogte.
- Mogelijkheden
- Voorbereid voor montage aan de rechterzijde, ook links monteerbaar door het klemdeel om te zetten
- Materiaal
- Klembord: plaatstaal
Klemdeel: aluminium - Oppervlak
- Klemdeel: blank geëloxeerd
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Afhankelijk van de toepassing is een ander handgreepsysteem vereist
- Voor de montage is een recht buisprofiel van ≥ 200 mm, Ø 20 mm of Ø 25 mm nodig
- Afmetingen
- Breedte: 225 mm
Hoogte: 315 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,84 kg
- Brutogewicht
- 0,889 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Product omschrijving
- CP Klembord, 225x315 mm BxH, in DIN A4-formaat, plaatstaal, RAL7035