Voor bewaren van testschema's, documentatie enz. in het formaat DIN A4, voor montage op vlakken, in 25 mm raster van het TS frame of railsysteem of aan de greepset Ø 20/25 mm.
- Bestelnr.:
- CP 6013100
- Product omschrijving
- Voor het plaatsen van testschema's, documentatie etc. in DIN A4-formaat.
- Toepassingsgebieden
- Montage op vlakke delen
- Levering
- 10 zichttableaus
Wandbevestigingsbeugel
Bevestigingsmateriaal - Inbouwmogelijkheden
- Montage op vlakke delen
- In het 25 mm raster van het TS frame of bevestigingssysteem
- Op handgreepprofiel Ø 20 mm of Ø 25 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,86 kg
- Brutogewicht
- 0,903 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177449329
- ETIM 9
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Product omschrijving
- CP Zichttableau, met wandbevestigingsbeugels, op handgreepprofiel Ø 20 mm of Ø 25 mm, in DIN A4-formaat