Aluminium, 3 mm.
- Artikelnummer:
- CP 6027010
- Uitvoering
- Met draadstiften M5
- Materiaal
- aluminium, 3 mm
- Oppervlak
- Blank geëloxeerd
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 155 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,88 kg
- Brutogewicht
- 1,08 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177410565
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Product omschrijving
- CP Frontplaat tbv Comfort-Panel en Optipanel, met draadstiften M5, 482,6(19i) x 155.0(3.5HE) mm BxH, aluminium, blank geëloxeerd