Frontplaat voor Comfort-Panel en Optipanel

Artikelnummer: CP 6028010

Aluminium, 3 mm.

Artikelnummer:
CP 6028010
Uitvoering
Met draadstiften M5
Materiaal
aluminium, 3 mm
Oppervlak
Blank geëloxeerd
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 310,3 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,8 kg
Brutogewicht
1,84 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177410572
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Product omschrijving
CP Frontplaat tbv Comfort-Panel en Optipanel, met draadstiften M5, 482,6(19i) x 310,7(7HE) mm BxH, aluminium, blank geëloxeerd