Aluminium, 3 mm.
- Bestelnr.:
- CP 6028015
- Uitvoering
- Met draadstiften M5
- Materiaal
- aluminium, 3 mm
- Oppervlak
- Blank geëloxeerd
- Afmetingen
- Breedte: 520 mm
Hoogte: 500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,965 kg
- Brutogewicht
- 3,165 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177663305
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Product omschrijving
- CP Frontplaat tbv Comfort-Panel en Optipanel, met draadstiften M5, 520 x 500 mm BxH, aluminium, blank geëloxeerd