Aluminium, 3 mm.
- Bestelnr.:
- CP 6028500
- Materiaal
- aluminium, 3 mm
- Oppervlak
- Blank geëloxeerd
- Geschikt voor bestelnr.
- 6340.000
- Afmetingen
- Breedte: 178 mm
Hoogte: 200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,39 kg
- Brutogewicht
- 0,421 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177382732
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Product omschrijving
- CP Frontplaat tbv Comfort-Panel CP 6340000, 178x200x3 mm BxHxD, aluminium blank, geëloxeerd