Aluminium, 3 mm.
- Bestelnr.:
- CP 6028530
- Materiaal
- aluminium, 3 mm
- Oppervlak
- Blank geëloxeerd
- Geschikt voor bestelnr.
- 6340.300
- Afmetingen
- Breedte: 252 mm
Hoogte: 200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,528 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Product omschrijving
- CP Frontplaat tbv Comfort-Panel CP 6340300, 252x200x3 mm BxHxD, aluminium blank, geëloxeerd