Aluminium, 3 mm.
- Artikelnummer:
- CP 6028540
- Materiaal
- aluminium, 3 mm
- Oppervlak
- Blank geëloxeerd
- Geschikt voor bestelnr.
- 6340.400
- Afmetingen
- Breedte: 252 mm
Hoogte: 350 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,819 kg
- Brutogewicht
- 0,82 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177382770
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Product omschrijving
- CP Frontplaat tbv Comfort-Panel CP 6340400, 252x350x3 mm BxHxD, aluminium blank, geëloxeerd