- Bestelnr.:
- CP 6052000
- Product omschrijving
- Kabelbevestiging naar keuze via kabelklemmen, kabelbinders 2597.000 of gangbare kabelbinders.
- Toepassingsgebieden
- Voor het inbouwen in bedieningsbehuizingen met montage-uitsparing ▭ 120 x 65 mm of Ø 130 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. C-rail en bevestigingsschroeven
- Opmerking
- Hoogte hoekelement = 25 mm bij gemonteerde C-rail 40 mm.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,146 kg
- Brutogewicht
- 0,156 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
Kabelbevestigingshoekstuk