Wordt gebruikt voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, rond aan de wand gemonteerde behuizingen voor een dichte kabelinvoer. Kan naderhand bij reeds ingevoerde kabels worden aangebracht. Voorzien van een montagebevestiging voor het opvangen van de kabels. Zeer geschikt voor kabels met gelijke doorsneden.
- Bestelnr.:
- CP 6052500
- Product omschrijving
- Wordt gebruikt voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, rond aan de wand gemonteerde behuizingen voor een dichte kabelinvoer. Kan naderhand bij reeds ingevoerde kabels worden aangebracht. Voorzien van een montagebevestiging voor het opvangen van de kabels. Zeer geschikt voor kabels met gelijke doorsneden.
- Voordelen
- Kan naderhand bij reeds ingevoerde kabels worden aangebracht
- Zeer geschikt voor kabels met gelijke doorsneden
- met montagebevestiging voor het opvangen van de kabels
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 bij correcte montage en kabelinvoer
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,32 kg
- Brutogewicht
- 0,341 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 9
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Product omschrijving
- Kabeldoorvoermoduul
- Documentatie
- Info sheet