Voor de inbouw van aluminium frontplaten, bedieningspanelen en toetsenborden.
- Bestelnr.:
- CP 6053300
- Uitvoering
- Voor schroefspanners
- Product omschrijving
- Voor de inbouw van aluminium frontplaten, bedieningspanelen en toetsenborden.
- Levering
- 8 middellange bevestigingsklemmen, 8 korte bevestigingsklemmen, 4 lange bevestigingsklemmen
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010 C, OP 012, TP 012, OP 015, OP 015 A, MCP 483 C, MCP 483, PP 012, PP 012 uitbreiding, MCP, KB 483 C, Querty 19"
- Siemens Simatic: TP 900 Comfort, KP 900 Comfort, TP 1200 Comfort, KTP 1000 Basic, KTP 1500 Basic
- Panel PC 477C, 577C, 677C: 12,1"-Key, 12,1"-Touch, 15,1"-Key, 15,1"-Touch, 19"-Touch, 22"-Touch (er zijn twee warmtewisselaars nodig)
- MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch
- Industrial Flat Panel: IFP 1200 Touch, IFP 1500 Touch, IFP 1200 Key, IFP 1500 Key, IFP 1900 Touch, IFP 2200 Touch
- Industrial Thin Client: ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200
- B & R: Automation Panel Panel PC
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Brutogewicht
- 0,285 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177486942
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- CP Bevestigingsset v Siemens OP/PC