Voor de inbouw van aluminium frontplaten, bedieningspanelen en toetsenborden.
- Bestelnr.:
- CP 6053500
- Uitvoering
- Voor draadstiften
- Product omschrijving
- Voor de inbouw van aluminium frontplaten, bedieningspanelen en toetsenborden
- Levering
- VE = 10 bevestigingsklemmen en schroeven
- Direct Integration
- Voor de inbouw van TFT-monitoren 15", 17" en 19".
- Schroefdraad
- M5
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Brutogewicht
- 0,142 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- Bevestigingsset voor Optipanel CP 6053.500 Productbeschrijving Beschrijving: Voor de inbouw van aluminium frontplaten, bedieningspanelen en toetsenborden