Voor de inbouw van aluminium frontplaten, bedieningspanelen en toetsenborden.
- Bestelnr.:
- CP 6058500
- Uitvoering
- Voor draadstiften
- Product omschrijving
- Voor de inbouw van aluminium frontplaten, bedieningspanelen en toetsenborden
- Levering
- VE = 10 bevestigingsklemmen en schroeven
- Direct Integration
- Voor de inbouw van klantspec. toepassingen
- Opmerking
- Voor de inbouw van TFT-monitoren 15", 17" en 19".
- Schroefdraad
- M4
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,14 kg
- Brutogewicht
- 0,147 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177163676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- CP Bevestigingsset M4 VE=10