Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan 2020
- Bestelnr.:
- CP 6071600
- Voordelen
- Geïntegreerde afstelmogelijkheid
- Toepassingsgebieden
- Voor integratie van draagarm, in hoogte verstelbaar aan draagarmsysteem 120
- Materiaal
- Spuitgietaluminium
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichtingen
Incl. zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,692 kg
- Douanetariefnummer
- 76090000
- EAN
- 4028177638716
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Adapter CP 120 naar draagarm, in hoogte verstelbaar, spuitgietaluminium, RAL 7035
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring