Standvoet-bodemplaat modulair, CP 60 groot

Artikelnummer: CP 6106.200

Artikelnummer:
CP 6106.200
Uitvoering
Stationair
Materiaal
Staal
Kleur
RAL 7035
Levering
Standvoet-bodemplaat/traverse
Opmerking
Door het eenvoudig aanbrengen van boorgaten kan ook het draagarmsysteem CP 120 worden toegepast. Gewichtsbelasting 50 kg
Belastbaarheid (statisch)
35 kg
Afmetingen
Breedte: 490 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
11,719 kg
Brutogewicht
12,76 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177698437
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Product omschrijving
CP Standvoet-bodemplaat, modulair, 490x100x600 mm BxHxD, gewichtsbelasting 35 kg, RAL 7035
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens