Standvoet-bodemplaat modulair, CP 60 groot

Bestelnr.: CP 6106400

Bestelnr.:
CP 6106400
Uitvoering
mobiel
Materiaal
Staal
Kleur
RAL 7035
Levering
Standvoet-bodemplaat/traverse
Dubbele zwenkwielen
Opmerking
Door het eenvoudig aanbrengen van boorgaten kan ook het draagarmsysteem CP 120 worden toegepast. Gewichtsbelasting 50 kg
Belastbaarheid (statisch)
35 kg
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 205 mm
Diepte: 650 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12,62 kg
Brutogewicht
13,42 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177698451
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Product omschrijving
CP Standvoet-bodemplaat, modulair, 600x205x550 mm BxHxD, gewichtsbelasting 35 kg, RAL 7035, met dubbele zwenkwielen
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens