Standvoet open, voor het naderhand invoeren van kabels met prefab connectoren.
- Bestelnr.:
- CP 6106500
- Product omschrijving
- De gelaste alternatieven voor de standvoet, compleet. Voor het naderhand invoeren van voorgeconfectioneerde kabels met connectoren.
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Belastbaarheid (statisch)
- 40 kg
- Afmetingen
- Hoogte: 1.095 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 22,5 kg
- Brutogewicht
- 22,691 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Product omschrijving
- CP Standvoet, open, gelast, 400x10x400 mm BxHxD, H=1095 mm, gewichtsbelasting 40 kg, staal, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet