Voor aanbouw aan behuizingshoeken of aanbouw aan recht oppervlak (90° verdraaien van de greephouder).
- Bestelnr.:
- CP 6107000
- Product omschrijving
- Voor de horizontale of verticale bevestiging aan de behuizingswand van: Comfort-Panel, Optipanel, overige behuizingen of vlakke delen.
- Materiaal
- Handgreephouder: zinkspuitwerk
Afsluitdoppen: kunststof
Handgreepbuis: aluminium - Oppervlak
- Handgreepbuis: poedercoating
- Kleur
- Handgreephouder: RAL 7035
Afsluitdoppen: overeenkomstig RAL 7035
Handgreepbuis: overeenkomstig RAL 9006 - Levering
- 2 handgreepbuizen
4 handgreephouders
Bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Voor de montage zijn bevestigingsboringen en vlakken zonder ribben noodzakelijk
- Bij Comfort-Panel met ribben kunnen overeenkomstige uitsparingen worden aangebracht. Hiertoe bij de bedieningsbehuizing "voorbereid voor handgreepprofiel CP 6107.XXX" aangeven
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,1 kg
- Brutogewicht
- 1,16 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- Hoekhandgreep
- Documentatie
- Info sheet