Voor aanbouw aan rechte vlakken.
- Bestelnr.:
- CP 6107200
- Product omschrijving
- Voor de horizontale of verticale bevestiging aan de behuizingswand van: Comfort-Panel, Optipanel, overige behuizingen of vlakke delen.
- Materiaal
- Handgreephouder: zinkspuitwerk
Afsluitdoppen: kunststof
Handgreepbuis: aluminium - Oppervlak
- Handgreepbuis: poedercoating
- Kleur
- Handgreephouder: RAL 7035
Afsluitdoppen: overeenkomstig RAL 7035
Handgreepbuis: overeenkomstig RAL 9006 - Levering
- Handgreepbuis
2 handgreephouders
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Voor de montage zijn bevestigingsboringen en vlakken zonder ribben noodzakelijk
- Bij Comfort-Panel met ribben kunnen overeenkomstige uitsparingen worden aangebracht. Hiertoe bij de bedieningsbehuizing "voorbereid voor handgreepprofiel CP 6107.XXX" aangeven
- Geschikt voor frontpaneelbreedte
- 482,6 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,492 kg
- Brutogewicht
- 0,585 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177229686
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- Beugelhandgreep
- Documentatie
- Info sheet