- Bestelnr.:
- CP 6108000
- Product omschrijving
- De veer zorgt voor een betrouwbare bevestiging tegen ongewenst verschuiven.
- Voordelen
- Verdere interieuropbouw is bijvoorbeeld met montagebeugel 4597.000 of montagebeugel voor interieuropbouw 6205.100 mogelijk
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Inbouwmogelijkheden
- Comfort-Panel vanaf inbouwdiepte 74 mm
- Optipanel vanaf inbouwdiepte 100 mm
- Compact-Panel
- Afmetingen
- Schroefdraad: M5
- Schroefdraad
- M5
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,116 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Product omschrijving
- Veermoeren M5