- Bestelnr.:
- IW 6141200
- Uitvoering
- Stationair
- Voordelen
- Betrouwbare bescherming van het kabelmanagement
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Traverse
Verticale aluminium bekledingsprofielen, te openen
Werkbladbevestiging
- Belastbaarheid (statisch)
- 25 kg
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 946 mm
Diepte: 660 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 28,5 kg
- Brutogewicht
- 31,2 kg
- Douanetariefnummer
- 94039100
- EAN
- 4028177305762
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Product omschrijving
-
CP Standvoet, compleet, met traverse, verticale bekledingsprofielen en werkbladbevestiging, 600x946x660 mm BxHxD, gewichtsbelasting 25 kg, RAL 7035