Voor versteviging van de binnen- of buitenzijde van behuizingen met overeenkomende afmetingen.
- Artikelnummer:
- CP 6143310
- Product omschrijving
- Voor versteviging van de binnen- of buitenzijde van behuizingen met overeenkomende afmetingen. Kleinere behuizingen kunnen ook zonder versteviging direct worden gemonteerd.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- Incl. bevestigingstoebehoren voor behuizingen en draagbuis plus 2 afdichtingen.
- Inbouwmogelijkheden
- voor draagarmaansluiting roestvaststaal Ø 40 mm
- Support arm connection (type)
- CP 40
- Geschikt voor
- Breedte: ≥ 300 mm
Diepte: ≥ 150 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,76 kg
- Brutogewicht
- 0,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Product omschrijving
- CP Kastversteviging voor behuizingen met B1 = 300 mm en T1 = 150 mm, tbv draagarmaansluiting CP 40 roestvaststaal, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Documentatie
- Handleiding