Draagbuis, in hoogte verstelbaar van 732 tot 1122 mm.
- Bestelnr.:
- CP 6146200
- Height adjustable y/n
- Ja
- Belastbaarheid (statisch)
- 15 kg
- Instelbereik
- 732 mm/1.122 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,927 kg
- Brutogewicht
- 3,127 kg
- Douanetariefnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177384569
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Product omschrijving
- CP Draagbuis, in hoogte verstelbaar 732-1122 mm, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet