- Artikelnummer:
- CP 6147.000
- Product omschrijving
- Plaat om aan de onderzijde van de gegoten voeten met platkopschroeven M12 vast te schroeven. Naar keuze naar voren resp. binnen of naar de zijkanten uitstekend, met boring Ø 11 mm om aan de vloer vast te schroeven.
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. platkopschroeven M12.
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,452 kg
- Brutogewicht
- 0,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Product omschrijving
-
CP Vloerbevestinging M12 tbv standvoet, staal, verzinkt