Voor mobiele toepassingen, direct aan de kast te monteren.
- Bestelnr.:
- CP 6148000
- Product omschrijving
- Voor mobiele toepassingen, direct aan de kast te monteren.
- Kleur
- Zwart met grijs loopvlak
- Levering
- 4 dubbele zwenkwielen, 2 x met, 2 x zonder rem
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Behuizingstype: VX IT
Behuizingstype: TS
Behuizingstype: TS IT
Behuizingstype: VX SE
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: TP onderdelen
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: Data Rack
Behuizingstype: Chillers - Clearande floor
- 85 mm
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 750 N
- Geschikt voor bestelnr.
- 6106.200
- 6106.300
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12 x 20
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,115 kg
- Brutogewicht
- 1,293 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177206007
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Product omschrijving
- TS Dubbele zwenkwielen, vrije ruimte 85 mm, belastbaarheid=75 kg per wiel, 2 met/2 zonder rem
- Documentatie
- Info sheet