Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede.
- Artikelnummer:
- CP 6206025
- Product omschrijving
- Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede.
- Materiaal
- Draagbuis: spuitgietaluminium profiel
- Kleur
- Draagbuis: RAL 7035
- Levering
- Draagbuis
- Lengte
- 250 mm
- Afmetingen
- Breedte: 59 mm
Hoogte: 85 mm
Lengte: 250 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,294 kg
- Brutogewicht
- 1,36 kg
- Douanetariefnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177684256
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Draagbuis CP 60, staal, gesloten, L=250 mm, RAL 7035
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding