Draagbuis CP 60 gesloten

Artikelnummer: CP 6206050

Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede.

Artikelnummer:
CP 6206050
Product omschrijving
Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede.
Materiaal
Draagbuis: spuitgietaluminium profiel
Kleur
Draagbuis: RAL 7035
Levering
Draagbuis
Lengte
500 mm
Afmetingen
Breedte: 59 mm
Hoogte: 85 mm
Lengte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,44 kg
Brutogewicht
2,64 kg
Douanetariefnummer
76042100
EAN
4028177684263
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Draagbuis CP 60, staal, gesloten, L=500 mm, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek