Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten. Met spanelementen voor hogere belastbaarheid.
- Bestelnr.:
- CP 6206110
- Product omschrijving
- Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. Naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten.
- Materiaal
- Draagbuis: spuitgietaluminium profiel
Spanelementen: staal
Afdekprofiel: kunststof - Kleur
- Draagbuis: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024 - Levering
- Draagbuis
Spanelementen voor stabilisatie
Inklikdeksel - Lengte
- 1.000 mm
- Afmetingen
- Lengte: 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,5 kg
- Brutogewicht
- 5,62 kg
- Douanetariefnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Draagbuis CP 60, staal, open, L=1000 mm, RAL 7035
- Documentatie
- Further instructions
- Handleiding