Koppeling CP 60 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Artikelnummer: CP 6206300

Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem 60

Artikelnummer:
CP 6206300
Product omschrijving
Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem 60
Materiaal
Zinkspuitwerk
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. afdichtingen
Draadstiften
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Draaibaar/neigbaar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca. 310°, vast te zetten met klemhendel
Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde draadstiften worden begrensd
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,28 kg
Douanetariefnummer
79070000
EAN
4028177684355
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Koppeling CP 60, staal, voor draagarmaansluitingØ 130 mm, draaibaar/neigbaar, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens