Voor een stevige bevestiging van de behuizing aan draagarmsysteem 60
- Artikelnummer:
- CP 6206320
- Product omschrijving
- Voor een stevige bevestiging van de behuizing aan draagarmsysteem 60
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichtingen
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging - Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,92 kg
- Brutogewicht
- 0,992 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684362
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- CP Bevestiging CP 60, staal, voor draagarmaansluitingØ 130 mm, niet verstelbaar, RAL 7035
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding