Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem 60
- Artikelnummer:
- CP 6206340
- Product omschrijving
- Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem 60
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichtingen
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging - Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 310°, vast te zetten met klemhendel
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Brutogewicht
- 1,278 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Koppeling CP 60, staal, voor draagarmaansluiting 120x65 mm, draaibaar/neigbaar, RAL 7035
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding