Neigingskoppeling voor draagarmsysteem CP 60

Artikelnummer: CP 6206350

Voor de montage van twee behuizingen aan een draagarm-/standsysteem.

Artikelnummer:
CP 6206350
Product omschrijving
Voor de montage van twee behuizingen aan een draagarm-/standsysteem.
Voordelen
Ergonomische afstelling van een beeldscherm- en toetsenbordhouder
Eenvoudige, traploze instelling van de gewenste positie via wrijvingsrem
Materiaal
Spuitgietaluminium
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
Neigingskoppeling RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024
Levering
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,72 kg
Brutogewicht
6,72 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177928626
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP schuine hoekkoppeling CP 60
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Databladen
Technische gegevens