Schuine hoekadapter 10° voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Artikelnummer: CP 6206400

Voor montage tussen een koppeling van systeem 60/120, een bevestiging van systeem 60/120 of een hoekkoppeling van systeem 60/120 en de bedieningsbehuizing.

Artikelnummer:
CP 6206400
Uitvoering
Voor montage tussen de bedieningsbehuizing en
Koppeling CP 60/120/180 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Bevestiging CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Hoekkoppeling 90° CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Product omschrijving
Voor montage tussen een koppeling van systeem 60/120, een bevestiging van systeem 60/120 of een hoekkoppeling van systeem 60/120 en de bedieningsbehuizing.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. afdichtingen
Bevestigingsmateriaal
Rifid y/n
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,617 kg
Douanetariefnummer
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Schuine hoekadapter 10° CP 60, staal, voor draagarmaansluitingØ 130 mm, niet verstelbaar, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Further instructions
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens