Schuine hoekadapter ±45° voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Bestelnr.: CP 6206420

Voor montage tussen een koppeling van systeem 60/120, een bevestiging van systeem 60/120 of een hoekkoppeling 90° van systeem 60/120 en de bedieningsbehuizing.

Bestelnr.:
CP 6206420
Voordelen
De interne profielvertanding maakt een stabiele arretering van de schuin geplaatste behuizing in verschillende posities mogelijk.
Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde draadstiften worden begrensd.
Toepassingsgebieden
Voor de verbinding met een bedieningsbehuizing met schuine hoekadapter
Koppeling CP 60/120/180 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Bevestiging CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Hoekkoppeling 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Materiaal
Schuine hoekadapter: spuitgietaluminium
Vouwbalg: kunststof
Kleur
RAL 7024
Levering
Incl. afdichtingen
Vouwbalg
Bevestigingsmateriaal
Draaibaar/neigbaar
Ja
Tilt angle note
Verstelbaar in stappen van 7,5°
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,35 kg
Brutogewicht
1,42 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177684447
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Schuine hoekadapter +/- 45°, staal, voor bedieningsbehuizing met draagarmaansluitingØ 130 mm, RAL 7035/7024
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Further instructions
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens