Voor montage tussen een koppeling van systeem 60 of een bevestiging van systeem 60 en de bedieningsbehuizing
- Artikelnummer:
- CP 6206440
- Uitvoering
- Voor montage tussen de bedieningsbehuizing en
Koppeling CP 60, 6206.340 of bevestiging CP 60, 6206.360 - Product omschrijving
- Voor montage tussen een koppeling van systeem 60 of een bevestiging van systeem 60 en de bedieningsbehuizing
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichtingen
Bevestigingsmateriaal - Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,32 kg
- Brutogewicht
- 0,338 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684430
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Schuine hoekadapter 10° CP 60, staal, voor draagarmaansluiting 120x65 mm, niet verstelbaar, RAL 7035
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding