Voor montage op een IW werkblad, voorbereid voor bevestiging Ø 130 mm, aan vlakken of aan bevestigingen/koppelingen met draagarmaansluiting 120 x 65 mm. Geschikt voor behuizingen tot 20 kg met draagarmuitsparing. Met kabeltunnel voor beschermde kabeldoorvoer.
- Artikelnummer:
- CP 6206460
- Uitvoering
- Voor montage op/aan
IW werkblad, voorbereid voor bevestiging van Ø 130 mm
Vlakke delen
Bevestiging/koppeling met draagarmaansluiting 120 x 65 mm
Geschikt voor kasten tot 20 kg met draagarmuitsparing
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA standaard 75
Met kabeltunnel voor beschermde kabeldoorvoer - Product omschrijving
- Hoek via klemhendel instelbaar in het 7,2°-raster en met meegeleverde aanslagschroef op +100°/-15° te begrenzen.
- Materiaal
- Schuine hoekadapter: plaatstaal, gelakt
Vouwbalg: kunststof - Kleur
- Schuine hoekadapter: RAL 7035
Vouwbalg: RAL 7024 - Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
Vouwbalg - Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Tilt angle note
- Via klemhendel instelbaar in het 7,2°-raster en met meegeleverde aanslagschroef op +100°/-15° te begrenzen
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,86 kg
- Brutogewicht
- 0,871 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177684454
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Schuine hoekadapter +100°/-60°, staal, voor bedieningsbehuizing met draagarmaansluiting 120x65 mm, RAL 7035/7024
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding