Aansluitconsole VESA 75/100

Artikelnummer: CP 6206480

Voor de aansluiting aan de achterzijde van vlakke bedieningsbehuizingen, gangbare TFT's en industrie-PC's met aansluiting VESA 75/100. Aansluiten aan Rittal-draagarmsysteem CP 40 en CP 60 en bij CP 120 via adapter van draagarmaansluiting Ø 130 mm naar rechthoekig 120 x 65 mm.

Artikelnummer:
CP 6206480
Uitvoering
Aansluiting op Rittal draagarmsystemen
Product omschrijving
Voor de aansluiting aan de achterzijde van vlakke bedieningsbehuizingen, gangbare TFT's en industrie-PC's met aansluiting VESA 75/100.
Voordelen
Snelle en eenvoudige montage door één persoon via sleutelgatboringen
Meer ruimte voor installatie en service
Kabelgeleiding naar apparatuur buiten en onder de console mogelijk
Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabelgeleiding en toegang tot interne apparaataansluitingen
Geïntegreerde kabelbevestigingsmogelijkheden
Deksel en onverliesbare schroeven
Materiaal
Zinkspuitwerk
Kleur
Aansluitconsole: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024
Levering
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Kabelbinders voor het bevestigen van kabels
Rifid y/n
Ja
Opmerking
Afhankelijk van de toepassing zijn bevestiging, koppeling, schuine hoekadapter of adapter vereist
Belastbaarheid
800 N
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,5 kg
Brutogewicht
2,775 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177693920
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
CP Aansluitconsole VESA 75/100, tbv CP 40/60/120 draagarmsystemen met draagarmaansluiting 120x65 mm, spuitgielaluminium, RAL 7035/7024
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens